Controladores de frecuencia variable
Compactos, simples y diseñados para satisfacer las exigencias de muchas necesidades industriales diferentes
La familia de VFD de Emerson optimiza las velocidades de los motores para igualar las exigencias de energía y minimizar los costos energéticos. Alcanzar estos beneficios ahora es mucho más simple gracias a la función "conectar y usar", que incrementa el desempeño y el tiempo de actividad para todo el sistema sin la necesidad de una configuración pesada de parte de los operadores. Gracias a los componentes duraderos y compactos, y al revestimiento de conformación estándar, estos controladores resistentes también pueden subsistir fuera del gabinete normal y más cerca de la maquinaria, para un acceso más rápido.