Oil_Refinery_Industry_Plant_Twilight_Morning

Ingeniería de DeltaV SIS

 Simplifique y agilice sus esfuerzos de ingeniería con un entorno de configuración integrado para SIS y DCS.

Elimine la complejidad de la ingeniería al utilizar poderosos bloques de función específicos

Los bloques de función certificados por IEC 61508 y realizados para un propósito ofrecen tecnología de ingeniería avanzada, seguridad integral y entorno software basado en Windows Explorer. Estos bloques de funciones simplifican la configuración y la solución de problemas al proporcionar toda la lógica de seguridad necesaria para votar, secuenciar y/o emitir alarmas.

Con el software de ingeniería puede gestionar todos los aspectos de la configuración del sistema: el hardware, la lógica de seguridad, la gestión de cambios integrada y el histórico. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Elimine la complejidad de la ingeniería al utilizar poderosos bloques de función específicos
shutterstock_140320273

Funcionamiento

Elimine el código personalizado

El DeltaV SIS le permite desarrollar aplicaciones de seguridad típicas sin usar un código especial. De hecho, los bloques de función creados para tal propósito, certificados de acuerdo con IEC 61508, permiten una implementación intuitiva de votación, secuenciación y matrices de causa-efecto, reduciendo el riesgo durante la fase de desarrollo, puesta en marcha y arranque.

Facilite el cumplimiento con IEC 61511

El sistema DeltaV SIS™ fue diseñado desde el principio para simplificar el cumplimiento regulatorio con IEC 61511; el sistema ofrece una estricta gestión de cambios, gestión de seguridad y herramientas de documentación.

Uso de diagnósticos en el campo

Toda la función instrumentada de seguridad (SIF) debe considerarse como una entidad completa (sensor, solucionador lógico y elemento final), ya que la mayoría de las fallas en las aplicaciones SIS ocurren en el campo.

El sistema de seguridad del proceso del DeltaV SIS™ no solo monitoriza continuamente la capacidad de los sensores, los solucionadores lógicos y los elementos finales para funcionar por demanda, sino que además permite integrar fácilmente diagnósticos del campo en la lógica de seguridad que ayuda a reducir los disparos falsos.

Productos




Habilite JavaScript para usar este sitio web.