Medición de caudal para sistemas de “limpieza en sitio” (CIP)
Medición de caudal para sistemas de “limpieza en sitio” (CIP)
Para evitar la contaminación, identifique y elimine fácilmente las sobras del producto.
Medición precisa y fiable del caudal para limpieza en sitio
Durante la limpieza en sitio, los instrumentos de caudal pueden utilizarse para identificar diferentes densidades de fluidos, diferenciando rápidamente entre el producto, el agua de enjuague y la solución de limpieza.
Ideales para las aplicaciones de control del proceso higiénico, los caudalímetros serie H son precisos, de baja frecuencia, medidores que no requieren mantenimiento, con un diseño compacto, drenable, que se puede limpiar. Obtenga un desempeño confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas arrastrado.
Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
Permita el cambio rápido del producto con el diseño de drenaje automático y la mejor estabilidad de temperatura.
Precisión y repetibilidad del líquido
Hasta un ±0.05% de la tasa (±0.25% repetibilidad)
Precisión y repetibilidad del gas
Hasta un ±0.35% de la tasa (±0.25% repetibilidad)
Precisión y repetibilidad de la densidad
Hasta un ±0.0005 g/cm3 (±0.0002 g/cm3 repetibilidad)
Habilite JavaScript para usar este sitio web.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.