Las columnas de destilación permiten separar las mezclas de fluidos según sus puntos de ebullición. A medida que los vapores suben por la columna, los diferentes componentes se condensarán a diferentes temperaturas y se acumularán para el retiro. Las columnas de destilación tendrán un amplio rango de temperaturas. Los fluidos, especialmente en el extremo inferior, pueden estar sucios y provocar el revestimiento y taponamiento del equipo. Si el fluido del fondo es pesado, como el alquitrán, se recomiendan las mediciones directas y el nivel DP, que es una solución adecuada para medir el nivel. De lo contrario, la tecnología de radar de onda guiada instalada en una cámara, jaula o brida es la solución recomendada. La medición continua de nivel del radar se puede combinar con la tecnología de interruptor puntual de nivel para agregar una alarma de nivel alto y bajo.