Medición de nivel para procesos de machacado y fresado
Medición de nivel para procesos de machacado y fresado
Soluciones de medición continua y de nivel de punto
Medición de nivel confiable y precisa
Se requiere una medición continua de nivel durante el fresado y machacado para tener una monitorización y control constantes del nivel dentro del tanque, además, es necesario detectar el nivel de punto para evitar que las bombas funcionen en seco.
El transmisor de nivel Rosemount 1408H incluye tecnología Smart Echo Supervision™ y proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones de higiene (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.
Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños
La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de conexión a proceso higiénicos
Protocolo de comunicación
4-20 mA (2 cables) HART® o 4-20 mA (3 cables), interruptor (PnP/NpN) e IO-link (permite, por ejemplo, Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidad
Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de cables, accesorios IO-link, etc.
Conexión del proceso
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, etc. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista de opciones completa.
Los interruptores de nivel para sólidos de Rosemount proporcionan medición flexible de polvos, granos y pellets. Su tamaño compacto los hace aptos para la instalación en contenedores y silos de todos los tamaños. Hay cuatro tecnologías diferentes a disposición, para que pueda encontrar la solución correcta para su proceso.
Los interruptores para sólidos de Rosemount no necesitan mantenimiento
El alojamiento de aluminio forjado, robusto y giratorio, permite una orientación de la conexión eléctrica luego de la instalación mecánica
Los interruptores para sólidos de Rosemount no son sensibles a la temperatura o a los cambios de presión
Dimensiones
Longitudes de extensión: 2501 - ≤ (157") para tubo extendido, ≤ 10.000 mm (393") para la versión con cuerda 2511 - ≤ (157") 2521 - ≤ (157") para tubo extendido, ≤ 20.000 mm (787,4") para la versión con cable 2535 - ≤ (157") 2555 - ≤ 20.000 mm (78,7) para la versión con varilla, ≤ 20.000 mm (787,4") para las versiones remotas y con cuerda
Sensibilidad
2501 - para medios ≥ 15 g/l 2511 - para medios ≥ 30 g/l 2521 - para medios ≤ 5 g/l 2535 - para medios ≥ 20 g/l 2555 - para medios DC * ≥ 1,5
Temperatura del proceso
2501 - Temp. ≤ 1100 °C 2511 - Temp. ≤ 150 °C 2521 - Temp. ≤ 150 °C 2535 - Temp. ≤ 150 °C 2555 - Temp. ≤ 500 °C
Habilite JavaScript para usar este sitio web.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.