Los polímeros más comunes (PET, PE, PVC, PP) se producen en una planta de polimerización. El proceso de compuesto cambia las características físicas, térmicas, eléctricas o visuales del plástico. Los materiales de pellet/polvo poliméricos se entregan a la planta en bolsas, o se cargan en los silos de almacenamiento desde camiones. Para la producción de compuestos, estos materiales se transfieren de los silos de almacenamiento al área de moldeado a través de silos de lotes más pequeños. Los pellets/polvos y posibles aditivos se moldean en el producto final. Los pellets de PP y PE tienen una baja constante dieléctrica, lo que plantea desafíos para lograr una medición precisa del nivel. Las tecnologías de radar de onda guiada y sin contacto funcionan de forma experta y fiable en estas condiciones.