En la producción de cereales, después de que los granos son cocidos, se dejan enfriar durante varias horas para estabilizar el contenido de humedad en cada grano. Las condiciones de humedad de los granos cocidos, junto con el tiempo que el grano permanece almacenado en el interior del silo de atemperación, promueven la formación de acumulaciones en las paredes del silo. El polvo adicional generado durante el proceso complica aún más una medición precisa del inventario.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.