Los tanques de combinación y mezcla se utilizan con frecuencia en muchas aplicaciones industriales, por ejemplo, en la industria química. Tanto para mezclar líquidos y sólidos en líquidos, con frecuencia en condiciones ambientales pero a veces a una temperatura elevada para mejorar la disolución. Normalmente, el tanque de combinación y mezcla está equipado con un agitador. La medición del nivel es necesaria para supervisar y controlar las adiciones y evitar el sobrellenado. Algunos de los desafíos que puede presentar la mezcla de varios tipos de productos químicos son la presencia de medios corrosivos, condensación, espuma y el riesgo de acumulación de medios si el contenido es viscoso o pegajoso. Una tecnología de medición del nivel confiable es clave para tener un alto nivel de control de calidad y una prevención de sobrellenado confiable o prevención de subllenado / funcionamiento en seco.
La nueva cartera de radares sin contacto de Emerson, junto con su cartera de detección de nivel de punto, dan soluciones ideales para satisfacer las diversas necesidades de mezcla y tanques de mezcla en la industria.