Los problemas con los intercambiadores de calor son la segunda razón más común para la desaceleración/parada en la industria del refino. El control preciso del nivel de líquido en el intercambiador de calor garantiza un funcionamiento eficiente de energía de la columna de destilación con la calidad adecuada en la parte superior de la columna
Una medición de nivel confiable es importante para garantizar que las bobinas calefactoras estén siempre cubiertas con líquido, para evitar incidentes de sobrecalentamiento. Los radares de onda guiada son la solución recomendada para tener un control total de su medición de nivel en el calderín. Esta tecnología de medición continua de nivel puede combinarse con interruptores de nivel de punto para alarmas de nivel alto y bajo.