Los problemas con los intercambiadores de calor son la segunda razón más importante para la desaceleración/parada en la industria de refinería. Es esencial tener un control sólido y preciso del nivel en el intercambiador de calor, ya que eso garantiza un funcionamiento energéticamente eficiente de la destilación con la calidad adecuada en la parte superior de la columna. Una medición confiable asegura que las bobinas de calentamiento estén siempre cubiertas de líquido para evitar cualquier incidente de sobrecalentamiento. La solución recomendada es el Rosemount 5300 Transmisor de nivel .
El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnóstico inteligente que monitoriza continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de prueba de verificación remota completamente integrada que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.