El pH es un parámetro crítico de control del proceso que se mide en varios puntos de la apófisis cloroalcalina. La medición del pH es difícil ya que los sólidos precipitados en las etapas de purificación taponan la unión de referencia de un sensor de pH. Los iones de metales pesados pueden contaminar la referencia del sensor de pH y las altas temperaturas acortan la vida útil de un sensor de pH. Los sensores RBI pH/ORP de Rosemount™ están diseñados específicamente para hacer frente al duro proceso cloroalcalino. Las cámaras de aislamiento múltiples situadas detrás de la unión de referencia actúan como barreras para proteger la referencia interna del contacto con productos químicos abrasivos, mientras que el área superficial elevada de la unión de referencia mantiene el caudal de electrolitos necesario para una señal de pH estable.
El sensor de pH RBI está diseñado para prolongar la vida útil del sensor si se usa en aplicaciones con sulfuros, generalmente en máquinas fregadoras.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas de sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en el campo y se faciliten los cambios de configuración.