Encontrar cómo maximizar la producción del pozo puede ser complejo y puede que haya muchos factores que deban tenerse en cuenta. Los separadores generan un retraso en los datos y hacen que las dinámicas de caudal de salida sean más suaves. El caudalímetro multifásico Roxar 2600 le ofrece datos de alta resolución y en tiempo real disponibles con la información que necesita para tomar decisiones basadas en datos. Cuando se realizan cambios en los ajustes de regulación o en los ajustes de recuperación asistida, inmediatamente se puede ver el impacto que tiene en los caudales, en tiempo real, ayudándole a maximizar la producción con confianza.
Los caudalímetros multifásicos (MPFM) Roxar 2600 caracterizan de manera precisa los regímenes de caudal y proporcionan información fundamental sobre las capacidades de producción del pozo. Construido sobre una plataforma tecnológica escalable, el procesamiento de señales y la electrónica de campo del medidor avanzado proporcionan mediciones sensibles y una cartografía completa del caudal. Utilice este medidor modular para mejorar la optimización de producción, la seguridad de caudal y las pruebas de pozo, mientras se cumplen todas las condiciones del campo y los requisitos de costo.