Información sobre la tecnología de detección de llamas

Información sobre la tecnología de detección de llamas

Cómo determinar los productos adecuados para sus necesidades de monitorización de peligros relacionados con llamas.

Electromagnetic-Spectrum

Principios de la detección de llamas

Las llamas emiten radiación electromagnética en las longitudes de onda infrarroja (IR), de luz visible y ultravioleta (UV), según la fuente de combustible. Dado que algunas llamas son invisibles para el ojo humano, los detectores de llamas actuales utilizan tecnologías ópticas para detectar llamas. Se han desarrollado tecnologías ópticas de detección de llamas con UV, UV/IR e infrarrojo multiespectro para detectar llamas de diferentes fuentes de combustibles. Estos productos de detección de llamas se basan en la detección de línea visual de la radiación emitida en las bandas espectrales para determinar si una llama es real.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Principios de la detección de llamas

Criterios de mejora

Tabla de detección de llamas

Tipos de combustible

Rechazo de alarmas falsas

Las condiciones ambientales como luz solar o rayos, y otras fuentes de calor que no sean llamas, pueden provocar falsas alarmas.

Es crítico que el detector de llama pueda distinguir entre un incendio real y una falsa fuente de radiación.

Rango de detección

Las tecnologías de detección de llama reconocen de manera efectiva una llama a diferentes distancias.

Es importante utilizar un detector que pueda operar en su rango de detección requerido.

Campo Visual

Los detectores de llama ópticos incluyen un rango de “campo visual” similar al de una lente en una cámara.

Tener en cuenta el rango de campo visual ayudará a determinar cuántos detectores son necesarios para cubrir una instalación o un área específica dentro de la misma.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.