Caudalímetros ultrasónicos no intrusivos
Descubre caudalímetro no intrusivo Flexim de Emerson: medición ultrasónica precisa de líquidos y gases con instalación externa segura y sin interrupciones.
Las tecnologías de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos Flexim de Emerson miden prácticamente cualquier cosa que fluya, tanto líquidos como gases. Nuestros caudalímetros ultrasónicos con abrazaderas de propiedad exclusiva simplemente fijan el transductor al exterior de la tubería, sin interrumpir las operaciones ni correr riesgos de fugas. Como nuestros productos cumplen los requisitos más exigentes de la producción industrial, la seguridad y el más alto nivel de disponibilidad de la planta en los demás operadores pueden medir fácilmente el caudal en cualquier lugar.
Los sistemas ultrasónicos de abrazadera FLUXUS® determinan el caudal volumétrico según el método de diferencia del tiempo de tránsito. Dado que la señal ultrasónica que se irradia en la tubería se transporta por el fluido que corre en su interior, se produce un retardo entre el tiempo de tránsito acústico tanto a favor como en contra del flujo de dirección. Este retardo puede medirse con gran precisión. El transmisor de medición calcula el caudal volumétrico en función de los parámetros introducidos para la geometría de la tubería y las propiedades físicas del fluido almacenadas en la base de datos interna.
La confiabilidad y precisión de los sistemas de medición dependen de la calidad de su fabricación y calibración. Una gestión de calidad coherente según DIN ISO 9001 es esencial para Flexim, que cuenta con un laboratorio de calibración certificado según ISO/IEC 17025:2018. La calibración se realiza en equipos de calibración individuales de acuerdo con los estándares nacionales. Flexim calibra pares de transductores y transmisores de medición independientemente unos de otros, de modo que siempre se respetan las incertidumbres de medición estrechamente definidas, independientemente de los transductores que se utilicen.
Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos FLUXUS® de Flexim se utilizan allí donde fluye algo. La tecnología de abrazadera abre un amplio abanico de aplicaciones sin igual, ya que el dispositivo FLUXUS mide de forma confiable el caudal de prácticamente cualquier fluido, ya sea líquido o gaseoso, independientemente de la dirección del caudal (bidireccional) y en un rango de medición extremadamente amplio. Debido a sus ventajas prácticas, la medición externa del caudal con transductores ultrasónicos de abrazadera se ha convertido en una técnica de medición estándar en una amplia gama de industrias y aplicaciones.
Advanced Meter Verification (AMV) le permite comprobar la condición de su dispositivo de medición de caudal Flexim directamente en el lugar, sin necesidad de interrumpir el proceso. Esta solución de verificación de caudalímetros ahorra costos al tiempo que garantiza el desempeño de su medición de caudal no invasiva. La adquisición continua y el almacenamiento permanente de los valores de diagnóstico por parte del transmisor permiten una verificación periódica. A partir de estos datos, se puede planificar el mantenimiento y evitar fallas inesperadas. Los operadores pueden generar automáticamente un informe de verificación del caudalímetro que proporciona la documentación necesaria para su sistema de gestión de calidad.
La serie de caudalímetros de gas FLUXUS® G de Flexim es el sistema de medición preferido siempre que el gas represente un peligro, ya sea explosivo, tóxico o químicamente agresivo. Los caudalímetros en contacto con el proceso se desgastan rápidamente. Por lo tanto, FLUXUS G se utiliza para medir el caudal de gas natural, desde el pozo de producción hasta el consumidor.
Emerson Flexim ha abierto el mundo de la medición ultrasónica no intrusiva del caudal al ofrecer soluciones para tareas de medición especialmente difíciles. Los transductores ultrasónicos montados en el exterior de la tubería no sufren desgaste por ningún medio y no pueden obstruirse con ninguna partícula.
Emerson Flexim abrió el camino a la medición no intrusiva del caudal de vapor con la tecnología de ultrasonidos de abrazadera. La medición de vapor a temperaturas superiores a 356 °F se basa en un principio de medición diferente: la medición de correlación cruzada. Dos pares de transductores ultrasónicos se montan en la tubería a una distancia específica entre sí y forman dos puertas. Envían señales ultrasónicas a través de la tubería. La modulación de las señales sigue las características de turbulencia del caudal de vapor. Este potente dispositivo es portátil y también puede medir líquidos, gases, aire comprimido y calor, lo que supone una auténtica multiherramienta para los responsables de mantenimiento y energía.
Medir con precisión los caudales de aire comprimido en todas las condiciones con un caudalímetro de aire de alta presión es la clave para mejorar la eficiencia energética de los sistemas de aire comprimido al tiempo que se reducen los costos.
Gracias a su tecnología de vanguardia, la serie de caudalímetros de aire ultrasónicos no invasivos FLUXUS CA ofrece una solución permanente o portátil ideal para realizar auditorías energéticas, medir el consumo de aire comprimido, comprobar los medidores existentes, detectar posibles fugas, equilibrar las redes de las plantas y controlar la eficiencia de los compresores.
Basado en la tecnología de medición de caudal con abrazadera de Flexim, FLUXUS TE combina el medidor volumétrico y el calculador de energía en un solo transmisor. Equipado con hasta dos canales de medición de caudal y hasta cuatro entradas de temperatura, suministra valores medidos como caudal de corriente o caudal másico, tasa de energía térmica, temperaturas y también las correspondientes funciones del contador.
Aplicaciones como la calefacción y la refrigeración pueden aplicarse fácilmente.
La tecnología WaveInjector® de Flexim se utiliza en temperaturas extremas. El dispositivo patentado separa térmicamente los transductores ultrasónicos de la tubería y amplían así el rango de aplicación de la tecnología ultrasónica no intrusiva con abrazadera a temperaturas de –328 °F a 1166 °F. El WaveInjector® es un dispositivo de montaje de transductores. Se irradia o absorbe tanto calor por sus placas metálicas de acoplamiento que la temperatura del accesorio de sujeción del transductor se encuentra dentro del rango de trabajo de los transductores ultrasónicos. Además, el WaveInjector® se monta fácilmente en el exterior de la tubería sin necesidad de abrirla. Al tratarse de una disposición puramente mecánica, el WaveInjector® también puede utilizarse en zonas potencialmente explosivas.
La refractometría, es decir, la medición de la refracción de la luz, demuestra una y otra vez su eficacia como método analítico en el laboratorio. El refractómetro de proceso PIOX® R de Flexim traslada la precisión del laboratorio al proceso. A diferencia de los refractómetros de laboratorio, PIOX® R mide mediante el método de luz transmitida. Con una reproducibilidad del índice de refracción nD 0,00002, se pueden conseguir mediciones de concentración muy precisas. Además, un biprisma refracta el haz de medición monocromático en dos direcciones distintas, lo que permite medir la refracción de dos haces luminosos. Se mide la diferencia entre los dos picos resultantes. El método de medición patentado garantiza resultados de medición estables, incluso en caso de fluctuaciones de temperatura y presión en entornos de proceso difíciles.