Comprobadores de mediciones

Medidores patrón para caudalímetros

Reduzca el coste con la verificación automática de medidores de caudal, garantice el cumplimiento con los estándares industriales y de medición fiscal con los medidores patrón para caudalímetros de Emerson.

C10-overview-provers-learn-about

Verificación y calibración

Garantizar un desempeño de medición preciso a lo largo del tiempo es uno de los desafíos más grandes que enfrentan las aplicaciones de medición fiscales. Debido a que el desempeño de medición puede verse afectado por distintos factores, los sistemas de medición deben verificarse regularmente contra una referencia identificable que compruebe el cumplimiento de los requisitos de exactitud y repetibilidad.

Los verificadores garantizan que un sistema de transferencia de custodia ofrezca la medición más precisa posible ofreciendo un medio fijo o móvil para facilitar la calibración de caudalímetros antes, durante o después de una transferencia.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Verificación y calibración

Acerca de los sistemas de verificación

¿Qué es un probador?

Un probador es un sistema automatizado que ofrece calibración en sitio para garantizar que los caudalímetros en servicio para aplicaciones de transferencia fiscal y de custodia mantengan un desempeño de medición sostenible, además de cumplir con los estándares de la industria.

Debido a que las condiciones operativas (en el campo) pueden cambiar significativamente desde el momento en que se calibró originalmente el caudalímetro, el probador garantiza un desempeño óptimo del medidor a lo largo de su vida útil.

Comprobación de caudalímetros

Los probadores líquidos se utilizan con frecuencia junto con caudalímetros en la medición de hidrocarburos livianos y productos de mayor viscosidad en condiciones de caudal variables. 

El probador se coloca en serie con el medidor para determinar el factor del medidor durante condiciones de operación estables. Este proceso, denominado comprobación en sitio, es preferido por sobre la calibración fuera del sitio, ya que verifica el desempeño del medidor con el producto y las condiciones de proceso exactas que experimenta normalmente el medidor durante el funcionamiento en el campo.

Usar un probador que calibre cada medidor en el sistema de medición para confirmar o volver a establecer su desempeño es una práctica recomendada. El probador ayuda a dar cuenta de los cambios en la precisión del medidor, además de verificar su repetibilidad y linealidad.

Tipos de probadores

Los dos tipos de probadores de desplazamiento de uso más general actualmente son los de tubería (fijo) y los compactos (móvil).

Hay distintos tipos de probadores de tuberías disponibles, incluidos los bidireccionales tipo esfera y los bidireccionales tipo pistón. Ambos combinan volúmenes directos e inversos durante un solo ciclo de comprobación.  Los probadores tipo pistón bidireccionales son aptos para aplicaciones de baja temperatura. 

Un tamaño más pequeño, mayor comodidad y una amplia relación de reducción son algunas de las ventajas de los probadores compactos que pueden movilizarse fácilmente para comprobar varios medidores en uno o varios sitios.

Importancia

La comprobación reduce la incertidumbre de los volúmenes medidos para potenciar la confiabilidad en las operaciones de medición fiscal. Además de minimizar el riesgo fiscal, la comprobación permite que los operadores mantengan la precisión y la repetibilidad de los caudalímetros para reducir el mantenimiento y los costos operativos del ciclo de vida útil.

Los costos de mano de obra también se reducen con un probador, ya que ofrece un registro de datos automatizado que mejora la productividad y disminuye la posibilidad del error humano.

Aplicaciones

Los probadores de tuberías de alto volumen generalmente se colocan en servicio para aplicaciones de procesamiento de hidrocarburos y químicos, y son más aptos para terminales de medición de tuberías, centros de carga de barcazas y buques cisterna, refinerías y plantas petroquímicas, y la medición de combustibles líquidos para las plantas de generación eléctrica. 

Los probadores compactos se usan comúnmente para verificar la medición en terminales de comercialización o en tuberías de productos crudos y refinados, descarga FSO y FPSO, carga y descarga de barcazas/buques cisterna y vagones y laboratorios de calibración.

Una guía para soluciones de verificación optimizadas

Una guía para soluciones de verificación optimizadas

Cumpla con los requisitos contractuales y regulatorios y minimice el riesgo financiero.

Ver guía

Herramientas de medición de caudal

Software de cálculo de gas y líquidos FlowCheck

Calcule y verifique el caudal de gases o líquidos de hidrocarburos mediante los probadores de medición y tuberías.

Software de dimensionamiento de instrumentos Flowel

Simplifique el dimensionamiento de medidores venturi, placas de orificio y boquillas de caudal con el software Flowel.

Software de cálculo de gas natural FlareCheck

Calcula de manera fácil volúmenes de gas quemado y ventilado además de volúmenes de gas combustible sin medición. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.