Densidad y viscosidad Micro Motion
Confíe en nuestra tecnología de vanguardia para la medición de viscodad, densidad y concentración.
Los medidores de densidad y viscosidad proporcionan mediciones esenciales para el proceso de líquidos y gases. Estos medidores se basan en un principio del elemento vibratorio en donde la frecuencia de vibración es inversamente proporcional a la densidad del líquido, pero cada uno tiene un diseño único para optimizar el desempeño de la medición deseada Los medidores de viscosidad se basan en el mismo principio del elemento vibratorio, mientras que también miden las características adicionales de la señal de frecuencia.
Los medidores de densidad y viscosidad se basan en el principio del elemento vibrador, por el cual la frecuencia de vibración es inversamente proporcional a la densidad del líquido. Los medidores de viscosidad trabajan según este principio operativo, pero también miden las características adicionales de frecuencia para determinar la viscosidad del líquido. Todos los medidores de densidad y viscosidad usan una medición de temperatura interna para explicar los cambios en la rigidez del metal que resultan de los cambios de temperatura.
La densidad y la viscosidad son variables del proceso valiosas que se pueden usar para medir la calidad del producto, hacer conversiones entre masa y volumen, optimizar la eficiencia, identificar interfaces del producto y mucho más. Estas mediciones son necesarias en cualquier parte donde el valor del líquido, su calidad o su composición sean importantes. En pocas palabras, las mediciones de densidad y viscosidad ayudan a identificar un líquido, determinar cuánta cantidad del mismo hay y si su composición y medición son correctas.
Los medidores de densidad y viscosidad son críticos para cualquier proceso con líquidos o gas que incluya transferencia de custodia, detección de interfaz, mezclado, separación, evaporación o cambio del producto. Ya sea para medir la concentración porcentual de una solución de limpieza cáustica o una mezcla de agua y azúcar (grados brix), estos medidores ayudan a incrementar las ganancias al ofrecer una consistencia mejorada, reducir los desperdicios y mejorar la percepción de calidad de los clientes. Muchos procesos usan mediciones de viscosidad y densidad de líquidos para mejorar la productividad y el rendimiento.