Analizadores láser de cascada cuántica

Analizadores láser QCL

Detecte y analice de forma instantánea distintos componentes en una corriente de gas con bajos niveles de ppm y alta precisión y repetibilidad. 

Tecnología láser de cascada cuántica (QCL)

La tecnología QCL se basa en un principio llamado espectroscopia de absorción de láser de diodos ajustables (TDLAS), que mide la concentración de especies en mezclas gaseosas con láseres de diodos ajustables y espectrometría de absorción de láser. Comparada con otras técnicas de medición, como los detectores paramagnéticos (PMD) y la quimioluminiscencia, TDLAS ofrece capacidades de detección de varios elementos, alta precisión con un amplio rango dinámico, requisitos de bajo mantenimiento y un ciclo de vida útil prolongado. 

El uso de láseres como fuentes de luz espectroscópica permite una espectroscopia de alta resolución (HRS), mientras que las QCL permiten acceder a la valiosa parte media del rango infrarrojo (MIR) del espectro electromagnético.

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología láser de cascada cuántica (QCL)
Tecnología de láser de cascada cuántica

Funcionamiento

La tecnología láser de cascada cuántica de Emerson ofrece una espectroscopia rápida y de alta resolución para detectar e identificar una serie de moléculas en el rango de longitud de onda del infrarrojo medio. Junto con la espectroscopia de láser de diodo sintonizable (TDL), ahora existe un solo instrumento que puede ampliar el panorama y monitorizar los rangos del infrarrojo cercano y medio de la luz espectroscópica.

Cuando el analizador recibe alimentación, el QCL se calienta y, a medida que sube la temperatura, las longitudes de onda láser comienzan a aumentar. A continuación, el QCL barre las frecuencias de longitud de onda para detectar cada componente de interés antes de enfriar el dispositivo hasta alcanzar su temperatura original. Este proceso láser Chirp patentado ocurre en un microsegundo, lo que permite registrar miles de espectros por segundo.

Los analizadores de QCL pueden configurarse para tener hasta seis módulos láser de alta resolución y medir hasta doce componentes únicos de forma simultánea.

1. Placa base del banco óptico: rigidez superior para
una medición continua y de alta precisión que es inmune a la vibración y los cambios de temperatura.
2. Módulos láser inteligentes: láser Chirp único y secuenciado para una medición rápida de varios componentes.
3. Espejos de ruta óptica: luz directa, conexión rígida con la placa base para garantizar la alineación.
4. Celda de caudal: diseñada para extender la longitud de la ruta óptica para una mayor resolución de concentraciones bajas de componentes (o analitos).
5. Detector: detección ultrarrápida de luz emitida. 

Al combinar tecnologías de QCL y TDL en un solo analizador, se ofrece un desempeño de medición y una precisión inigualables para el análisis de gases del proceso. Esta línea angosta permite analizar picos individuales de componentes identificados con una mínima interferencia y sin filtraciones, celdas de referencia o manipulaciones quimiométricas.

Una de las principales ventajas de QCL es su módulo láser. Robusto y compacto, los módulos láser empaquetados pueden quitarse de manera sencilla y reemplazarse si es necesario. Fijado de manera segura al banco óptico del analizador, cada módulo viene preconfigurado para detectar hasta dos componentes simultáneamente sin que se requiera alineación en el campo.

Recursos

Productos Obsoletos

Documentación y recomendaciones de sustitución para productos obsoletos de analítica y detección.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.