Monitorización de la corrosividad en las líneas
Maximice el rendimiento del proceso e incremente la seguridad de la planta con los sistemas de monitorización en línea
La monitorización de la corrosión tradicional se basa en la instalación de sensores dentro de la tubería o el tanque por medio de una disposición de acceso. Las aplicaciones pueden variar y una de las más comunes es monitorizar y controlar la eficiencia de los inhibidores de corrosión dentro de las tuberías de acero al carbono.
El sistema de monitorización de la corrosión en línea está compuesto por una sonda o cupón, un transmisor cableado o inalámbrico y ensamblajes de accesorios de acceso. Para los sistemas de alta presión, Emerson ofrece soluciones hidráulicas y mecánicas.
Incremente su rentabilidad al procesar crudos de oportunidad más económicos y monitorizar los mayores riesgos de corrosión, incremente el tiempo productivo y mejore el mantenimiento programado y el tiempo de respuesta, gracias a los datos en tiempo real. Controle y verifique la mitigación de la corrosión a través de la inyección química y las advertencias tempranas sobre eventos de corrosión.
Combine sondas intrusivas de respuesta rápida con la monitorización no intrusiva del espesor de la pared para obtener la mejor solución tanto para la corrosión general como la localizada.
Incremente la seguridad operativa con la detección temprana de casos de corrosión, lo que evitará la pérdida de contención. Incremente la seguridad operativa al tener control y poder verificar la mitigación de la corrosión mediante la inyección química. Aumente el tiempo productivo con un mejor mantenimiento programado y prolongue la vida útil de los activos gracias a la gestión de la corrosión.
Se sugieren los transmisores de corrosión (cableados o inalámbricos) junto con las sondas de resistencia eléctrica o las sondas de resistencia a la polarización linear para esta aplicación.
Asegure el éxito del proyecto y optimice el desempeño durante la vida útil de las FPSO.
Emerson lo equipa con la tecnología, los servicios y los conocimientos que necesita para ayudarle a optimizar con seguridad las operaciones y a maximizar la producción, además de darle el uso más eficiente a los recursos en las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
El activo sugerido para la monitorización de la corrosión de las FPSO incluye cupones, sondas de resistencia eléctrica y de resistencia a la polarización linear
Incremente la seguridad operativa con la detección temprana de eventos de corrosión, al evitar así la pérdida de contención. Incremente la certidumbre operativa al tener control y poder verificar la mitigación de la corrosión mediante las corridas de PIG y la inyección química. Aumente el tiempo productivo, mejore el mantenimiento programado y prolongue la vida útil de los activos gracias a la gestión de corrosión.
Se sugieren los transmisores de corrosión (cableados, inalámbricos o independientes) junto con las sondas de resistencia eléctrica para esta aplicación.