Medición de nivel por radar sin contacto

Medición de nivel por radar sin contacto

Desde aplicaciones simples a desafiantes, la tecnología de nivel por radar sin contacto Rosemount™ es fácil de usar, robusta y confiable.

Medición de nivel por radar

Mejore la eficiencia operativa con una medición de nivel por radar sin contacto fácil de usar

El portafolio de tecnología de radar sin contacto de Emerson de transmisores de nivel y sistemas de medición de tanques está diseñado para facilitar el uso sin necesidad de calibración, con diagnósticos integrados y la capacidad de detectar incluso el más pequeño de los cambios de nivel. Utiliza la potente tecnología de radar de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) para una medición robusta y confiable en todos los tamaños de tanques. Los últimos avances con la tecnología de radar ayudarán a optimizar los procesos y a mejorar la seguridad en todas las industrias.


Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la eficiencia operativa con una medición de nivel por radar sin contacto fácil de usar

Lo último en innovación en el radar: tecnología de barrido rápido de 80 GHz

Los Rosemount 3408, 1408 y 1208 Transmisores de nivel por radar cuentan con tecnología de barrido rápido de 80 GHz. Con la tecnología más reciente por radar en un chip y una mayor integración en sus sistemas electrónicos, estos sensores envían más barridos por segundo para garantizar que los usuarios obtengan la mejor visión de la superficie del fluido.

MÁS BARRIDOS SIGNIFICAN MÁS: Obtenga una mayor con fiabilidad gracias a la tecnología de barrido rápido de 80 GHz.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Lo último en innovación en el radar: tecnología de barrido rápido de 80 GHz

Funcionamiento

El portafolio de radares sin contacto de Emerson utiliza la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW). Una señal continua de radar se transmite con la frecuencia que aumenta con el tiempo y crea un “barrido de señal”. Esta señal se refleja desde la superficie hacia la antena de nuevo y se calcula el nivel.

Esta tecnología permite mayor exactitud de medición y confiabilidad y puede aplicarse a un amplio rango de aplicaciones. La densidad media cambiante, las variaciones de la temperatura, el polvo o los cambios de presión no afectan la exactitud.

Los transmisores de radar sin contacto ofrecen lecturas de nivel confiables y precisas independientemente del tipo de contenedor, ya que cambian el proceso o las condiciones ambientales.

  • El Rosemount 5408 ha sido diseñado para aplicaciones más exigentes con medios agresivos o viscosos.
  • El Rosemount 3408 incorpora una funcionalidad inteligente para obtener flexibilidad de aplicación en aplicaciones como almacenamiento, mezcla y tanques al aire libre.
  • El Rosemount 1208 es un sensor compacto diseñado para aplicaciones de agua y aplicaciones sencillas de medición de nivel, como estaciones de bombeo o tanques de plástico.

La última generación de transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount ofrecen muchas características inteligentes que facilitan el uso en cada punto de contacto;

  • Instalación y configuración intuitivas en pocos pasos
  • Funcionalidad remota conveniente para mantenerse alejado del tanque
  • Realice pruebas de comprobación y programe la verificación automática in situ para una interrupción mínima del proceso
  • Resolución sencilla de problemas con alertas y diagnósticos potentes
  • Servicio simplificado que requiere una mínima cantidad de repuestos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo

El portafolio de productos Rosemount de Emerson incluye tipos de antena adecuados para todo tipo de aplicaciones;

  • Antena de lente para contenedores con accesorios pequeños o aplicaciones al aire libre o tanques no presurizados
  • Antena de sello de proceso con todas las piezas en contacto con el proceso de PTFE para fluidos agresivos y corrosivos, aplicaciones higiénicas o donde haya polvo, condensación pesada y acumulaciones
  • Antena cónica para contenedores cerrados, instalaciones de tubería estática/cámaras y boquillas altas
  • Antena parabólica para grandes rangos de medición en combinación con fluidos reflectantes bajos, como lo son materiales sólidos.


  • Los Rosemount 3408 y 5408 están certificados con IEC 61508 para SIL 2 y TÜV aprobados, así como con WHG aprobados para prevenir el sobrellenado. Ofrecen números de prueba peligrosos no detectados (DU) que son líderes en la industria para una prueba eficiente.
  • El Rosemount 1408H está diseñado para la industria higiénica y tiene certificaciones 3A y EHEDG. El Rosemount 5408 también ofrece la certificación 3A.
  • El Rosemount 1208 se puede utilizar en aplicaciones de agua y está certificado para agua potable y la FDA.

Para ver una lista completa de certificaciones de productos, consulte la hoja de datos de cada producto.

Simplifique sus tareas de medición con transmisores de nivel por radar fáciles de usar

 Tecnología de nivel por radar
Industria

Diseñado para la industria

Cada sector tiene requisitos y desafíos diferentes. Ya sea en productos químicos, petróleo y gas, agua o alimentos y bebidas, nuestro portafolio se ha diseñado teniendo en cuenta sus necesidades y ofrece facilidad de uso en cada paso.

Seguridad líder en la industria

Seguridad líder en la industria

Diseñado para proporcionar seguridad con muy pocas fallas peligrosas, no detectadas y alta cobertura de diagnóstico, la gama de radares sin contacto de Rosemount es verdaderamente la mejor en su clase.

Flexibilidad de las aplicaciones

Flexibilidad de las aplicaciones

Desde aplicaciones sencillas hasta las más exigentes, nuestro completo portafolio de productos le ayudará a alcanzar la eficiencia operativa. Tenemos soluciones para tanques al aire libre, reactores, mezcladores, tanques de almacenamiento y mucho más.

Precisión

Precisión

La tecnología de nivel por radar sin contacto FMCW Rosemount de Emerson es superior a las tecnologías convencionales, ya que proporciona mediciones precisas en cualquier aplicación, incluidas aquellas con procesos y condiciones ambientales desafiantes.

Confiabilidad

Confiabilidad

Desde 1973, nuestra innovación continua nos ha permitido crear la tecnología de radar sin contacto más eficiente y confiable del mercado.

Nuestra última tecnología de barrido rápido de 80 GHz proporciona más barridos de medición para una mayor confiabilidad.

Robustez

Robustez

La robustez y calidad de los Rosemount están siempre presentes en nuestra instrumentación de nivel, desde los dispositivos más duraderos hasta los más simples.

Diagnóstico

Diagnóstico

Condición del transmisor, métricas de calidad de señal  o informes avanzados, el conjunto de diagnósticos del equipo garantiza a los usuarios que los procesos están bajo control y que el dispositivo está listo para  funcionar en cualquier situación.

Selector de frecuencia del radar sin contacto Rosemount

La tecnología FMCW mejora la medición de nivel por radar

Aprenda cómo mejorar la confiabilidad y precisión del radar en aplicaciones exigentes

Descargar informe técnico
Ayuda para elegir

Identifique su tecnología de nivel perfecta

Encuentre el dispositivo adecuado para su aplicación con Level Technology Advisor

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.