Imagen gráfica de las frecuencias de radar

Tecnología de radar FMCW

Descubra la revolución en la tecnología de radar FMCW para transmisores de nivel de 2 hilos, la señal es 30 veces más fuerte que en el radar de pulso.

Ingeniero trabajando

Herramientas de Radar FMCW

Una revolución en la tecnología permite que se use la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) con dispositivos de radar de dos hilos de baja potencia.

La tecnología FMCW permite al radar recopilar más datos, lo que proporciona una mejor confiabilidad y precisión.La fuerza de la señal maximizada ofrece un mejor margen para manejar condiciones difíciles del proceso, como espuma, turbulencia y condensación. Más información sobre nuestras últimas generaciones de radares FMCW, de los inventores de la medición de nivel de radar.  

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Herramientas de Radar FMCW
Selector de frecuencia del radar sin contacto Rosemount

La tecnología FMCW mejora la medición de nivel por radar

Aprenda cómo mejorar la confiabilidad y precisión del radar en aplicaciones exigentes

Descargar informe técnico
Habilite JavaScript para usar este sitio web.