Medidores de caudal y densidad tipo Coriolis de la serie G de Micro Motion™
La serie G de Micro Motion ofrece fácil acceso a los beneficios de la tecnología Coriolis incluso cuando el espacio disponible es limitado.
La serie G de Micro Motion es ideal para aplicaciones de monitorización y optimización de procesos en todas las industrias, ofreciendo una fácil selección con modelos preconfigurados, una instalación sencilla con una compacidad líder en el mercado, una conectividad rápida con los últimos transmisores 4200, 1600, 4700 y 5700 de Micro Motion y un mantenimiento simplificado con Smart Meter Verification™.
La tecnología Coriolis permite el acceso directo a mediciones de densidad y caudal másico de alta precisión para aplicaciones de líquidos y gas. Actualice los caudalímetros volumétricos tradicionales a los medidores de densidad y caudalÍmetros Coriolis serie G de Micro Motion para optimizar su proceso con una mayor precisión y recopilación de datos mejorada a un punto de precio accesible.
Como el diseño de doble tubo Coriolis más compacto del mercado, la serie G de Micro Motion ofrece una compatibilidad más sencilla con las tuberías existentes al reemplazar caudalímetros antiguos, diseñar patines con espacio limitado o minimizar el peso para aplicaciones móviles o en alta mar.
Acceda a los transmisores Micro Motion más recientes que ofrecen facilidad de uso fácil con pantallas y botones grandes, historiador de datos para la resolución de problemas, configuración inalámbrica remota, opciones de conectividad mejoradas y completa compatibilidad con los cables de 2 y 4 cables existentes.
Reduzca los costos de mantenimiento y aumente el tiempo de actividad con los diagnósticos de procesos avanzados y Smart Meter Verification. Compruebe el estado del medidor Coriolis de forma remota, sin interrumpir el proceso.