Medición de presión para la medición de tanques
Obtenga datos de presión muy exactos para el volumen neto, densidad en tiempo real y cálculos de masa.
Al complementar la medición de nivel de alta precisión con medición de temperatura y presión de alto rendimiento, se puede calcular de manera continua la densidad y la masa del producto del tanque, además del volumen neto mediante el Rosemount™ TankMaster. El Rosemount 3051S es el transmisor de presión estándar para sistemas de medición en tanques Rosemount: