Comunicación y accesorios para medición de tanques

Comunicación y accesorios para medición de tanques

Emerson™ ofrece una gama completa de dispositivos de comunicación y accesorios para los sistemas de medición de tanques.

PROD-RMT-TANK_GAUGING-ACCESSORIES-C010

Actualización eficiente de los datos de tanques en línea cruciales

Los datos del tanque se comunican por medio del Rosemount™ 2410 Concentrador de tanques al Rosemount 2460 Concentrador de sistemas.

El Rosemount 2410 calcula la temperatura media, la densidad observada y el volumen. Proporciona energía al bus de tanque junto con opciones de comunicación inalámbrica y de otro tipo.

El Rosemount 2460 es un concentrador de datos que sondea y almacena datos de la instrumentación de campo y la envía al Rosemount TankMaster PC o a un sistema host.

Puede incluir accesorios como una pantalla, interruptores, módems, acopladores de segmentos, gabinetes de control y gateways inalámbricos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Actualización eficiente de los datos de tanques en línea cruciales

Funcionamiento

Agregue dispositivos de medición en tanques Rosemount a su sistema existente al emular la comunicación de bus de campo del proveedor anterior. Reemplace su software de gestión de tanques con Rosemount TankMaster para lograr una comunicación perfecta y sin problemas con todos los dispositivos instalados.

  • Evite volver a cablear o excavar, actualícese poco a poco.
  • Mejore la precisión y eficacia con dispositivos modernos.
  • Disminuya el riesgo de interrupciones y alteraciones.

El sistema de medición de tanques Rosemount admite IEC 62591 (protocolo WirelessHart® ) para la automatización rentable de sus tanques de almacenamiento. Ya no es necesario contar con un cableado de larga distancia en el campo, los costos de instalación se pueden reducir en hasta un 70 por ciento y la solución inalámbrica permite acceder a los datos de tanques que antes estaban fuera de su alcance. No se necesita trabajo en caliente y el tiempo de inactividad de producción se minimiza. Se reduce significativamente el tiempo entre el arranque del proyecto y la puesta en funcionamiento.

Herramientas de comunicación y accesorios

PPL-RMT-TG-5900S

Vea cómo las terminales de Nueva York lograron tener operaciones seguras

Para mantenerse competitivos en los desafiantes mercados, las terminales de tanques necesitan minimizar el trabajo manual, utilizar de manera eficiente la capacidad del tanque y maximizar las tasas de transferencia sin poner en riesgo la seguridad.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.