Termopozos Rosemount™
Cumpla los retos del proceso con la tecnología innovadora de termopozos Rosemount™conforme los estándares de la industria
Durante más de 20 años, Emerson ha sido un líder en cálculos precisos de termopozos. En el 2010, junto con otros proveedores, usuarios, agencias y la academia, ayudamos a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) a actualizar el estándar de cálculo de termopozos, de PTC 19.3 a PTC 19.3 TW.
Comprendemos todos los aspectos del estándar de cálculo de termopozos y somos expertos en ayudar a las empresas a cumplir con este nuevo estándar. De hecho, nuestro equipo de expertos en cálculos realiza más de 35.000 cálculos de termopozos cada año.
Una familia de termopozos vérsatiles y resistentes fabricados con precisión en una amplia variedad de estilos de montaje, conexiones de proceso y materiales para ofrecer adaptabilidad y compatibilidad.
Los estilos de montaje incluyen los estilos tri-clamp, soldado, roscado y bridado con clasificación ANSI
Los estilos de montaje incluyen termopozos bridados con clasificación ANSI y DIN y roscados métricos y soldados con clasificación DIN.
Una variante nueva en el diseño de termopozos
Vea el video de comparación del termopozo para observar lo que pasa dentro de un termopozo. Para obtener información sobre el termopozo trenzado de forma cuadrada Rosemount, visite nuestra página de producto.