Seguridad Industrial Wireless
Aproveche la experiencia probada de Emerson en seguridad industrial Wireless y proteja sus datos importantes con confianza.
Las soluciones inalámbricas de Emerson están diseñadas para proteger los datos y el rendimiento del proceso, lo cual garantiza la implementación exitosa de la instrumentación de campo y las aplicaciones de planta. Con experiencia inalámbrica demostrada, Emerson puede trabajar con usted para emplear estas tecnologías esenciales de seguridad para ayudar a mejorar la monitorización del proceso, aumentar la productividad y reducir los costos operativos. Esta tecnología inalámbrica sólida y confiable ofrece una solución “llave en mano” que reúne y cumple con los requisitos de certificación de la industria.
Las soluciones para redes de campo inalámbricas de Emerson incluyen seguridad multicapa para aplicaciones de sensores y dispositivos de campo. Esta tecnología se ofrece a través de la codificación avanzada en base a estándares, además de técnicas de autenticación, verificación y administración de claves. Estas soluciones ofrecen claves de red que se pueden configurar para rotar o cambiar automáticamente, y con la implementación de la norma WirelessHART®, se agregan claves de sesión para habilitar y proteger la comunicación entre dos dispositivos.
Diseñado con componentes de red de Cisco®, Wireless Plant Network ofrece protección confiable para la planta y los datos de la empresa. La solución de la Red de Autodefensa de Cisco incluye capacidades de control de amenazas y control de admisión de red para ayudar a poner en vigencia políticas de seguridad, limitando el acceso solo a dispositivos finales confiables. Esta solución en base a estándares ofrece protección multicapa, como seguridad RF, ubicación y prevención de intrusión WLAN, control de acceso de red (NAC) y codificación.
Las soluciones inalámbricas de Emerson cumplen con muchos requisitos de la industria, como el Certificado de Comunicación Achilles, para garantizar que los dispositivos de pasarela cumplen con las normas de ciberseguridad. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) FIPS 197 (Cert. 2825 / 2184), que se emite a redes para polvos (proveedor de radio), asegura algoritmos de codificación aprobados. Para la confiabilidad de fuentes de alimentación, las redes WirelessHART® se pueden integrar con los entornos de cumplimiento CIP de la Corporación de Fiabilidad Eléctrica Estadounidense (NERC).