Controlador PK de DeltaV

Controlador PK de DeltaV

El controlador DeltaV™ más potente y versátil nunca antes desarrollado.

Sistema independiente y potente. Se integra fácilmente.

Al ofrecer la solución de control más versátil del mercado, el controlador DeltaV PK puede implementarse en aplicaciones de pequeña escala, como las unidades de deslizamiento para sus aplicaciones de control tradicional a gran escala.

El controlador específico puede desempeñarse como un sistema independiente y fusionarse sin inconvenientes en un sistema DeltaV más grande, lo cual resulta en un único sistema y base de datos nativo para que pueda acortar los cronogramas de proyectos y adaptarse a los cambios de último momento.

El controlador DeltaV PK gestiona sus demandas más exigentes independientemente del tamaño o la etapa en que se encuentre su operación. Con una ejecución lógica más rápida, los puertos Ethernet nativos incorporados y protocolos de dispositivos nativos, el controlador DeltaV PK aborda una amplia variedad de aplicaciones y tamaños de sistemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sistema independiente y potente. Se integra fácilmente.
Controlador PK de DeltaV

Funcionamiento

Entornos operativos flexibles

Diseñados para operar de forma independiente, los controladores PK operan sin conectarse a un servidor, a un panel HMI o a elementos adicionales del sistema de control distribuido. 


Además, se puede configurar como un nodo nativo en los SCD DeltaV para ofrecer una solución para aplicaciones de control más rápidas. 

Reduzca el espacio utilizado

1)     Redundancia sencilla: elimine dividir las E/S en distintos portadores/chasis al añadir más costos y espacio utilizado. El controlador PK le permite añadir un controlador redundante en el transportador que está cerca del primario sin añadir espacio utilizado o realizar cambios de configuración.

2)     Conéctese fácilmente a dispositivos de terceros: conecte de manera sencilla los dispositivos de terceros como los HMI de panel y las unidades de velocidad variable sin usar un Ethernet dedicado o una tarjeta de E/S.

3)     Gestión del control de dispositivos Ethernet: mediante el uso de seis puertos Ethernet incorporados, se elimina la necesidad de contar con interruptores en muchas aplicaciones. Los protocolos nativos incluyen un servidor OPC UA, un cliente y servidor Modbus TCP y un cliente Ethernet/IP.

Elimine el mapeo de datos

Elimine muchos de los problemas, costos y tiempo vinculados con los ejercicios de mapeo de datos. 

E/S flexible

Conéctese a cualquier opción existente de E/S DeltaV, entre ellas:

 

  • Serie M tradicional
  • Serie S tradicional
  • Tarjeta de E/S CHARM, y
  • Tarjetas de E/S inalámbricas

Solución integrada de seguridad

El controlador DeltaV PK se puede usar con el marshalling electrónico DeltaV SIS y el solucionador lógico de seguridad DeltaV SIS 1508, lo que brinda beneficios únicos y lo hace fácilmente escalable.

Lo más reciente

La nueva solución Edge de Emerson democratiza los datos operativos para acelerar la...

El entorno DeltaV Edge proporciona un sandbox para implementar y ejecutar aplicaciones con un acceso fácil, seguro y contextualizado a los datos

LyondellBasell elige a Emerson para modernizar la tecnología de automatización en plantas de...

La inteligencia artificial y las soluciones basadas en la nube ayudarán en la actualización del software y sistema de control en la planta de...

Emprendamos el viaje del control definido por software

El desacoplamiento del software de control de su hardware es un paso fundamental en la evolución de las tecnologías de automatización.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.