Discover AgileOps™ Software
The Only Complete Alarm Management Solution
La gestión de alarmas garantiza que se anuncien las alarmas correctas al operador en todo momento. Esto incluye todos los modos de operación del proceso. Las alarmas mal configuradas en el sistema de control pueden provocar millones de dólares en pérdidas directas por año y aún más en pérdidas de producción. Las alarmas de "inundaciones" provocan condiciones inseguras y aumentan la probabilidad de incidentes.
Los estándares de alarma en procesos industriales están definidos por ISA 18.2 e IEC 62682. Muchas organizaciones regulatorias de todo el mundo reconocen estas normas, incluida la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). El incumplimiento de estas normas puede provocar multas considerables e incluso la pérdida de permisos operativos.
Con una gestión de alarmas efectiva y un sistema de alarma bien mantenido, puede evitar los flujos de alarmas y transformar el sistema de alarmas de ser una molestia durante las alteraciones del proceso a una herramienta valiosa para el personal de operaciones. La información de alarmas se puede presentar al operador de maneras que lo ayuden a responder correctamente a las alarmas y le reduzcan la fatiga, al mismo tiempo que disminuyen sus errores.
Los servicios de gestión de alarmas de Emerson se centran en todo el ciclo de vida de gestión de alarmas. Desde la filosofía de alarmas hasta la racionalización e implementación de alarmas, podemos ofrecer un sistema que siga los requisitos y recomendaciones de ISA 18.2 e IEC 62682.