Soluciones libres de plomo
Proporcionando a los fabricantes más opciones para cumplir con las restricciones de contenido de plomo en equipo de agua potable.
Las regulaciones que restringen el contenido de plomo en dispositivos usados para agua potable presentan nuevos problemas de diseño para los fabricantes de equipo original (OEM). Ahora, los fabricantes tienen más opciones sin plomo con las construcciones de válvulas solenoides de acero inoxidable y compuestas. Las válvulas Emerson ASCO están aprobadas por NSF y se encuentran disponibles en las más amplias gamas de tamaño de tubería, valores de presión y temperatura y coeficientes de caudal de la industria. El sistema de conexión FasN™ de la válvula solenoide hace que sea rápido y seguro usar conexiones roscadas NPT, de girar y bloquear, y pegadas con solvente.