Posicionadores Emerson Fisher para todos tipos de válvulas
Cumpla requerimientos específicos con los posicionadores precisos, robustos y confiables de Fisher.
Como un accesorio común de las válvulas de control, el posicionador de válvula entrega aire presurizado al actuador de la válvula, de manera que la posición del vástago o del eje de la válvula corresponda al punto de ajuste del sistema de control. Los posicionadores de válvula usualmente son I/P analógicos o neumáticos y se usan cuando una válvula requiere una acción de regulación. Requieren realimentación de la posición del vástago o del eje de la válvula y distribuyen presión neumática al actuador para abrir y cerrar la válvula
Las unidades de procesamiento obsoletas pueden usar la señalización de la presión neumática como punto de ajuste para las válvulas de control. En un diseño de posicionador neumático común, una señal de entrada neumática se recibe de un dispositivo de control y modula la presión de suministro al actuador de la válvula de control, lo que proporciona una posición exacta del vástago o del eje que es proporcional a la señal de entrada neumática.
Las unidades de procesamiento más modernas utilizan una señal de 4 a 20 mA CC para modular las válvulas de control. Esto introduce la electrónica al diseño del posicionador y requiere que el posicionador convierta la señal de corriente electrónica a una señal de presión neumática (corriente a neumática o I/P). En un posicionador analógico I/P típico, el convertidor recibe una señal de entrada de CC y proporciona una señal de salida neumática proporcional por medio de una disposición de boquilla/paletas. La señal de salida neumática proporciona la señal de salida al posicionador neumático.