Tecnología de cartucho de internos
Reparación de válvulas sin que implique ningún esfuerzo que ayuda a minimizar la complejidad del inventario, la capacitación y la reparación.
El cartucho de internos easy-e™ es una solución completa de reparación de internos para las válvulas de globo easy-e de Fisher™. El cartucho preensamblado incluye todas las piezas de repuesto de internos estándares más el bonete de la válvula. Esto significa que no importa qué problemas de reparación de internos o de bonete existen, un cartucho de internos probablemente los corregirá. La simplicidad del montaje permite una reparación más rápida de la válvula en línea, sin necesidad de equipos costosos.
Características adicionales:
Mitigue las emisiones fugitivas con la empaquetadura estandarizada ENVIRO-SEAL™. Disponible en PTFE, dúplex o grafito ULF.
Capacidad de cierre clase V mediante pruebas de fugas del asiento de fábrica de cada conjunto de cartucho de internos.
Las piezas OEM originales de Fisher están diseñadas según las especificaciones de la válvula de control y la aplicación, lo que garantiza la máxima confiabilidad a largo plazo.