Válvulas con revestimiento
Válvulas y accesorios superiores para aplicaciones altamente corrosivas
Emerson suministra una variada gama de válvulas de bola, de mariposa y de muestreo que tienen las partes húmedas revestidas con PTFE, TFM o PFA para que sean resistentes a la corrosión en diversas aplicaciones en industrias como la química, la petroquímica, la farmacéutica, la de pasta y papel, la de semiconductores (UPW), la de fundición y la minera. La técnica de moldeado de la aplicación de PFA sobre un núcleo de metal logra una resistencia mecánica del núcleo y resistencia química de la encapsulación. Una válvula de muestreo específica para reactores permite tomar muestras de reactores o recipientes que contengan medios envenenados, biológicos, corrosivos o nocivos para el medio ambiente.