Trampas de vapor termostáticas y de flotador (trampas F & T)
Las trampas de vapor Yarway F&T son ideales para aplicaciones de proceso debido a su amplia rangeabilidad.
Las trampas de vapor termostáticas y de flotador se incluyen en la categoría de trampas mecánicas y funcionan a partir de la diferencia de densidad entre el vapor y la condensación. Estas trampas de F&T se accionan por medio de una bola flotando en la condensación. A medida que aumenta el nivel de condensación, el flotador abre la válvula y elimina la condensación. Aunque es uno de los tipos más antiguos de trampas de vapor en el mercado, las trampas de flotador se utilizan ampliamente.
Las trampas de F & T son energéticamente eficientes, descargan continuamente la condensación cerca de la curva de saturación y pueden funcionar con alta contrapresión. Las trampas de flotador responden muy bien a los cambios en las cargas de condensación y las oscilaciones de presión, y el elemento termostático incorporado elimina el aire de manera eficiente, lo que hace que las trampas de vapor de F&T sean la opción número uno para aplicaciones de procesos.
Al seleccionar una trampa para una aplicación de proceso, una limitación común que se debe tener en cuenta es que los flotadores pueden dañarse al congelarse durante las paradas. Para las aplicaciones de goteo, se prefiere utilizar tecnologías alternativas cuyo modo de falla predominante es en posición abierta, lo que evita daños con golpes de ariete en los equipos de distribución. De manera similar para las aplicaciones de rastreo, se prefieren tecnologías alternativas cuyo modo de falla predominante es en la posición abierta, lo que garantiza que el equipo calefactado se mantenga caliente.
Preguntas frecuentes
Ver animación
Cuando la trampa está vacía, el peso de la bola flotante la cierra. A medida que el condensado entra en la trampa, el flotador sube y abre la válvula, lo que permite que se descargue condensado. El flotador está diseñado para que proporcione la fuerza suficiente que supera la presión diferencial por la válvula. La configuración del flotador interno y de la válvula es tal que el nivel de condensación está siempre por encima de la válvula y así se crea un sello de agua continuo en su asiento. Aunque la mayoría de los diseños emplean una palanca de giro, también existen diseños sin palanca.
Una desventaja inherente a una trampa de flotador simple es que no puede descargar aire o gases no condensables. Por este motivo, las trampas de flotación incluyen un venteo integral de aire termostático, por lo que se conocen como trampas de flotador y termostáticas, o trampas F & T.