Selladores de tubos de metal
Los sistemas de sellado de tubos de metal por ultrasonido de Branson aceleran la automatización para optimizar el desempeño y la productividad sin calor ni consumibles.
Los sistemas de sellado de tubos de metal de Branson utilizan una operación de un solo paso para crimpar, sellar y cortar tubos de cobre y aluminio cargados con una velocidad supersónica. El sistema Ultraseal 20 portátil sella herméticamente tubos de cobre y aluminio con un tamaño máximo de 12 mm, y está diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la productividad en entornos peligrosos. Las aplicaciones incluyen el sellado de tubos cargados que se utilizan en refrigeradores, aires acondicionados, sensores de temperatura de bulbos y tubos capilares.
Los sistemas por ultrasonido Ultraseal sellan herméticamente tubos de cobre y de aluminio. Una operación de un solo paso encrimpa, sella y corta tubos cargados en menos de un segundo. Los sistemas están equipados para automatizarse a altos niveles de eficiencia y productividad.