Sistemas especializados
Los sistemas de Branson pueden personalizar la tecnología de soldadura por ultrasonido para un amplio rango de aplicaciones, desde tubos hasta textiles.
Aumente la producción y la productividad con sistemas especializados de Branson. Debido a que trabaja con distintas aplicaciones, como procesamiento textil, selladores de llenado vertical y de tubo, le permite progresar desde soldadoras de operación manual hasta soldadura de alto volumen. Branson puede configurar de manera personalizada estos sistemas según sus necesidades, incorporar otras estaciones y sistemas o combinaciones de varias soldadoras, por ejemplo, soldadoras por ultrasonido y de rotación.
Los sistemas de soldadura por ultrasonido rotativo de la serie 40 son compatibles con las soldadoras por ultrasonido o giratorias Branson, fuentes de alimentación y actuadores. Los sistemas de la serie 40 pueden ser configurados en forma personalizada para aplicaciones como Pick and Place automática, posicionamiento y/o sujeción automática de piezas o expulsión por aire, según se requiera. Los sistemas pueden incluir soldadoras múltiples, con combinaciones de soldadoras por ultrasonido y giratorias o la incorporación de otras estaciones como los probadores de fuga, las impresoras y el remachado térmico.
El sistema de moldeado y llenado vertical con sellado por ultrasonido (VFFS) ofrece múltiples ventajas con respecto a los sistemas de sellado térmico. Al aplicar energía ultrasónica, el VFFS sella efectivamente todos los envases del producto, y ofrece una solución consistente y confiable para una amplia variedad de aplicaciones de empaque de productos. Sella e impide el ingreso de contaminantes, elimina los desechos y mejora el desempeño y el rendimiento. Consulte a los fabricantes de sus equipos para integrar la soldadura por ultrasonido de Branson en sus sistemas VFF.
La versatilidad y la aplicación sin insumos de la tecnología ultrasónica puede hacer que el procesamiento textil sea más fácil, más económico y más limpio. Los sistemas de sellado de textiles por ultrasonido “cosen” y/o cortan materiales tejidos, además de termoplásticos no tejidos, sin necesidad de hilo y aguja. El corte por ultrasonido evita que los materiales se desintegren al producir un borde liso, limpio y duradero sin decoloración de la tela. Consulte a los fabricantes de su maquinaria acerca de integrar la soldadura por ultrasonido Branson en sus sistemas de procesamiento textil.