Actuador de válvula neumática de cremallera y piñón serie RPE Bettis
Actuador de válvula neumática de cremallera y piñón serie RPE Bettis
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un actuador de cremallera y piñón resistente y confiable para innumerables aplicaciones del proceso. Compacto y liviano, adecuado en configuraciones de tuberías en espacios reducidos. Disponible en 13 tamaños.
El acabado electroforético en los resortes protege contra la corrosión y ofrece una buena resistencia química contra la mayoría de bases, ácidos, solventes, alcalinos y aceites a temperaturas normales.
La carcasa y las tapas de los extremos reciben pretratamiento anodizado y cromado antes de la pintura.
Excelente durabilidad mecánica exterior.
Piñones de aluminio anodizado y resistente de alto grado, que pasan una prueba de rocío de sal de 1 000 horas.
Los piñones de acero inoxidable opcionales están disponibles con mayor resistencia a la corrosión.
Las piezas externas son de acero inoxidable o de aleación de acero con tratamiento Deltatone para brindar durabilidad y protección óptima.
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturación, de globo
Temperatura de funcionamiento
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.