Actuadores de diafragma 657 y 667 Fisher™

Descripción del producto

Los modelos 657 y 667 están diseñados para brindar una operación fiable de regulación o de apertura/cierre de las válvulas de control. Estos actuadores de diafragma de resorte opuesto posicionan el tapón de la válvula en respuesta a las señales de salida neumáticas variables del controlador o del posicionador de la válvula. El actuador 657 es de acción directa, mientras que el modelo 667 es de acción inversa.

ped
Accionamiento
Retorno por resorte, lineal
Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED
Tipo de control
Encendido/apagado, regulación
Temperatura de funcionamiento
Criogénico, baja temperatura, temperatura estándar, alta temperatura
Fuente de alimentación
Neumática, manual
Tipo de válvula
Válvula de ángulo, válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La almohadilla de montaje integral elimina la necesidad de usar un soporte de montaje tradicional y reduce el número de piezas necesarias para realizar el montaje.
  • Incorpora un conducto de aire integral que elimina la necesidad de usar tubos y accesorios externos para conectar un instrumento FIELDVUE™ de Fisher.
  • Los dos modelos de actuador, 657 y 667, también son compatibles con instrumentos que utilicen kits de montaje tradicionales con soportes. El modelo 667 permite la conexión exterior mediante tubos a instrumentos o accesorios en caso necesario.
  • Diversas tasas de resortes, topes de desplazamiento y mandos manuales disponibles para prácticamente todas las aplicaciones de válvulas de control.
  • Un diafragma moldeado se desplaza en una caja de diafragma profundo para minimizar el cambio de área a lo largo del desplazamiento.
  • Una caja hueca en el lado de la presión significa un menor volumen en ese lado que minimiza el tiempo de respuesta.
  • El diafragma moldeado permite el máximo empuje para un tamaño de diafragma determinado.
  • Una estructura resistente de paredes gruesas de hierro fundido y acero ofrece mayor estabilidad y protección contra la corrosión.

Documentos y dibujos