No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-State Based Control

Control basado en el estado de los PACSystems™

Descripción del producto

El servicio de control basado en el estado de Emerson reduce los eventos imprevistos y los errores del operador al utilizar operaciones autónomas para un arranque más seguro y rápido.

Características

  • Un enfoque de control basado en el estado utiliza una combinación de transiciones de estado iniciadas por el operador y lógica de control automatizada para permitir a los operadores llevar un proceso a un estado deseado. En un proceso, las diferentes unidades que se prestan servicios entre sí pueden comunicarse para que se conozcan los estados de preparación, las temperaturas, etc., a fin de garantizar que cada paso solo ocurra cuando todo el sistema esté listo.
  • El control basado en el estado utiliza la automatización y la gestión dinámica de alarmas para proporcionar una solución que mantiene las plantas más seguras y reduce los eventos imprevistos. Con el control basado en el estado, su planta puede permanecer en modo automático para el arranque, el apagado y las situaciones anómalas, sin sobrepasar los límites operativos y sin que se activen alarmas ni se produzcan desconexiones. Cuando se produce una desconexión, las unidades pueden tener una respuesta coordinada para minimizar las intervenciones del operador.
  • Emerson tiene la capacidad de ejecutar proyectos integrales de control basado en el estado, de acuerdo con la norma ISA 106. Emerson puede ayudarle a crear una estrategia de automatización de procedimientos que se adapte a su organización. La realización de una Evaluación de control basado en el estado con Emerson proporciona el diseño de alto nivel del Control basado en el estado y ayuda a determinar el nivel adecuado de automatización para maximizar el valor.

Documentos y dibujos