No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-VE5009

Fuente de alimentación mejorada de CC a CC serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ power supply suite provides power to the system electronics and to the field. DeltaV system power supplies offer you the most efficient and reliable power solution for your money. This is all the power required for your DeltaV system.

Entrada
12 VCC (-4-5%) a 14,8 A, 24 VCC ±20% a 6,1 A
Corriente de irrupción (arranque suave)
Pico máximo de 12 A durante 5 mseg en un rango de entrada de 12 VCC (sin incluir la salida de 12 VCC), pico máximo de 20 A durante 5 mseg en un rango de entrada de 24 VCC (incluida la salida de 12 VCC)
Potencia de salida nominal (de -40 a 60 °C)
12 VCC a 13 A (entrada de 12 VCC), 12 VCC a 8,0 A (entrada de 24 VCC), 5 VCC a 2,0 A, 3,3 VCC a 2,0 A, (10 W total para salidas combinadas de 5 VCC y 3,3 VCC)
Potencia de salida nominal (de 60 a 70 °C)
12 VCC a 10 A (entrada de 12 VCC), 12 VCC a 6,0 A (entrada de 24 VCC), 5 VCC a 2,0 A, 3,3 VCC a 2,0 A, BM26 (10 W total para salidas combinadas de 5 VCC y 3,3 VCC)
Protección de entrada
Fusible interno no reemplazable
Protección contra sobrevoltaje
Salida protegida del 110% al 120%
Tiempo de espera
Salida: permanece dentro del 5% del valor nominal con la carga completa y un voltaje de entrada mínimo durante 5 mseg (sin incluir una corriente de 12 VCC con una entrada de 12 VCC)

Documentos y dibujos

Características

  • Componentes plug and play
  • Montaje en riel
  • Bus de alimentación interna
  • Alimentación modular
  • Salida exacta
  • Redundancia de alimentación
  • Detección de fallas
  • Aislamiento de alimentación en el sistema y el campo