No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV Continuous Historian

Continuous Historian DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ Continuous Historian provides a database designed for historical storage, retrieval, integration into the DeltaV system, and open access. As a product of Emerson Process Management, the DeltaV Continuous Historian was designed to support the PlantWeb architecture and provide a data repository for the information available in intelligent field devices. The DeltaV Continuous Historian is a vital component of the DeltaV system, fully integrated into configuration, installation, and operation.

Documentos y dibujos

Características

  • Simplifica la configuración histórica inicial y la gestión de configuración a largo plazo del historiador
  • Recopila automáticamente el estado con cada valor de datos
  • Compresión de datos integrada y comunicación transparente a través de la red de control DeltaV™ con controladores y estaciones de trabajo
  • Historiador de planta escalable disponible en el Application Station
  • Ofrece generación de informes basados en Excel y herramientas de análisis