No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-M-series Serial Interface Card

Interfaz serial serie 2, serie M DeltaV™

Descripción del producto

The Serial Interface provides a connection between the DeltaV™ system and devices that support a serial protocol, such as Modbus or Allen Bradley’s Data Highway Plus. It has a high level of reliability, providing the process availability required for most applications. The DeltaV Serial Interface I/O provides seamless information interface and has a plug-and-play ease of use.

Cantidad de puertos seriales
2
Cantidad de conjuntos de datos por tarjeta de interfaz serial
32 (16 por puerto)
Tipos de puertos
RS232, RS422/485 semidúplex, RS 422/485 dúplex total
Recuento de reintentos
0 - 255
Aislamiento
Cada puerto está aislado del sistema y entre sí. Estos puertos deben conectarse a tierra externamente
Velocidad de transmisión
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Paridad
Par, impar, ninguna
Bits de datos
7 u 8
Bits de paros
1 o 2
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 16 Hz; 0,5 g de 16 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece una interfaz de información transparente
  • Facilidad de uso plug and play
  • Extiende la vida útil de los equipos existentes
  • Transición automática
  • Redundancia 1:1 para tarjetas de E/S serial
  • Detección automática de redundancia