Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
The MX Controller provides communication and control between the field devices and the other nodes on the control network. Control strategies and system configurations created on earlier DeltaV™ systems can be used with this powerful controller.
Complementa los controladores MD/MD Plus y MQ existentes al proporcionarles un controlador de mayor capacidad para aquellas aplicaciones que necesitan más capacidad de control
Tiene capacidad para redundancia 1:1 de disponibilidad creciente
Único gracias a su capacidad para identificarse automáticamente ante la red de control del DeltaV™
El controlador puede identificar todos los canales de la interfaz de E/S ubicados en el subsistema