No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-Wireless Field Data Backhaul

Línea de retorno inalámbrica de datos de campo

Descripción del producto

Emerson’s Wireless Field Data Backhaul solution provides a cost-effective link between remotely located WirelessHART® field instrument networks and your process automation system. The Smart Wireless Gateway 1552WU makes possible a full-featured wireless solution that combines plant and field networks into a seamless architecture enabling pervasive sensing along with mobile worker solutions in a more straightforward and economical manner.

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece una solución de red inalámbrica con flexibilidad para el crecimiento futuro de la infraestructura de malla inalámbrica en la medida que se expandan las necesidades
  • Se implementa por un costo menor cuando el gateway está separado de la sala de control por grandes distancias, masas de agua o un terreno irregular
  • Implementación más segura
  • Comunicaciones totalmente seguras en el puente inalámbrico con cifrado AES de 128 bits