No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave Micro

ControlWave® Micro - RTU/PLC híbrido

Descripción del producto

El ControlWave Micro es un controlador altamente programable que combina las capacidades únicas de un controlador lógico programable (PLC) y una unidad remota de terminales (RTU) en un único controlador híbrido. ControlWave Micro se especializa en petróleo y gas, agua y aguas residuales, y en aplicaciones de control industrial que maximizan el rendimiento de un amplio rango de sistemas de control con énfasis en el diseño en el bajo consumo de energía.

Documentos y dibujos

Características

  • El procesador ARM ofrece un desempeño excepcional y un bajo consumo energético
  • Hasta dos puertos Ethernet de 10/100 Mbps
  • Hasta 11 puertos de comunicación serial con opción de módem integrada
  • Unidad base de tres, cuatro y ocho ranuras con base de expansión de E/S de dos, cuatro y ocho ranuras
  • Tarjetas de E/S mixtas para aplicaciones de RTU pequeñas y rentables
  • Módulos de E/S aislados y opcionales
  • Programación IEC 61131-3 con biblioteca de bloques de funciones de control del proceso ACCOL III
  • Estándares abiertos de programación, configuración de red y comunicación
  • Bloquea con llave de seguridad para evitar accesos no autorizados
  • Amplio rango de temperatura (-40 a 70 grados C)
  • Aprobación de clase I, div. 2 para ubicaciones peligrosas