Conecte los componentes de monitorización de sus tanques marítimos con la caja de E/S Rosemount (IOB). Se integra con la unidad de suministros y comunicaciones (SCU), así como con otros equipos, como la computadora principal de su buque y la calculadora de carga. Utiliza una interfaz de serie y funciona con una amplia gama de entradas y salidas digitales y analógicas. La IOB ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de las estaciones de trabajo y otros equipos. Cuando se requiere, también proporciona una conversión de interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.