Observe los datos de los tanques en tiempo real con la unidad de estaciones de trabajo Rosemount (WSU). La unidad de estaciones de trabajo consiste en una computadora de estaciones de trabajo (WSC) y un monitor de estaciones de trabajo (WSM). Se puede usar para observar los volúmenes vacíos, las temperaturas y las presiones de vapor de los tanques, así como todos los demás datos que maneja el Rosemount CMS. Con las funciones integradas es fácil crear gráficos de tendencias para monitorizar un parámetro específico.