No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Ovation-P-Database-Server

Ovation™ Servidor de base de datos

Descripción del producto

Integra y organiza grandes cantidades de datos del sistema para configurar y mantener el sistema de control Ovation

Características

  • El diseño con tolerancia a fallas permite que las operaciones continúen en caso de un error en la base de datos
  • Aloja la base de datos principal que completa una base de datos distribuida y que se incluye en todas las máquinas
  • Funciones de edición del sistema para dar seguimiento a los cambios en la configuración

Documentos y dibujos