No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Ovation-P-Safety-Instrumented-Systems

Sistemas instrumentados de seguridad Ovation™

Descripción del producto

Sistema instrumentado de seguridad SIL3 integrado, diseñado para proteger el personal y los activos críticos de la planta

Características

  • Certificado para aplicaciones SIL3; cumple con las normas IEC 61508 según las recomendaciones que se definen en IEC 61511
  • Completamente integrados en la plataforma Ovation con interfaz común, alarmas, secuencia de eventos y herramientas de ingeniería
  • El marshalling electrónico reduce el cableado y aumenta la flexibilidad

Documentos y dibujos