No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV Smart Switches

DeltaV™ Smart Switches

Descripción del producto

The next generation of DeltaV™ Smart Switches are designed with a focus on enhancing security and improving performance in today’s hostile environments. They are built-for-purpose commercial off-the-shelf (COTS) components and lower the cost with DeltaV-specific software and features. These features are designed to ensure easier integration and plug-and-play readiness in the DeltaV Area Control Network (ACN) and other networks external to the ACN. The next generation of DeltaV Smart Switches are built on a more robust platform with more powerful CPUs for Control Plane and Management operation.

Protección Network Storm
Límite de tasa de paquete habilitado con configuración de tasa fija, protección de lazo de red: requiere versiones de firmware del interruptor: v4.2.11 para todos los catálogos de interruptores DeltaV Smart (hay archivos de firmware específicos para cada tipo de modelo de interruptor)
Diagnóstico
Panel de LED frontal, contacto con señalización además del DeltaV Network Device Command Center: los interruptores DeltaV Smart también son compatibles con los archivos de registro interno y los servidores syslog.
Configuración
No se requiere configuración para las funciones de conexión. La aplicación DeltaV Network Device Command Center es para diagnóstico y alertas
Seguridad
Cierre automático de puertos DeltaV, Network Device Command Center para monitorización: el acceso de todos los usuarios se autentica mediante contraseñas de usuarios locales DeltaV
Redundancia
Redundancia de red DeltaV estándar
Tiempo real
Reloj en tiempo real. El interruptor admite servidores de tiempo de redes como clientes
Revestimiento de protección
Aplicable únicamente a los modelos de especificación extendida serie FP20 y serie MD20/30
Clasificación para áreas rigurosas para G3
Clasificación G2. Los modelos de especificación extendida serie FP20 y serie MD20/30 se pueden usar en entornos G3, pero no están certificados para G3
Temperatura de funcionamiento
Serie FP20 y serie MD20/30 sobre la base de modelos estándar: 0 a 60° C (32 a 140° F). Serie FP20 y serie MD20/30-Series sobre la base de especificaciones extendidas: -40 a 70° C (-40 a 158° F). Serie RM100 y serie RM104: 0 a 50° C (32 a 122° F)
Temperatura de almacenamiento
Todos los modelos de la serie FP20 y serie MD20/30: -40 a 85° C (-40 a 185° F). RM100-Series and the RM104: -20 to 85° C (-2 to 185° F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Forma de onda de 10 g½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Gestionado por completo por los sistemas DeltaV™
  • Los operadores y estaciones de mantenimiento recibirán automáticamente las alertas del dispositivo que indican irregularidades en las comunicaciones de red.
  • No requiere configuración del usuario para ser completamente compatible con las comunicaciones de red DeltaV™
  • Con la capacidad de bloqueo de un clic incorporada al interruptor, puede bloquear automáticamente todos los puertos de red no utilizados en el sistema con solo un clic del botón en la aplicación DeltaV™ Network Device Command Center
  • Cumple con una gran variedad de requisitos de red
  • Auto security lockdown
  • A full line of Industrial Rated Fanless Switches
  • Fully supported by Emerson

Documentos y dibujos