No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-F791A

Válvula solenoide Keystone™ F791A

Descripción del producto

Una válvula solenoide de montaje Namur sólida y de alto flujo operada por un piloto para montaje directo en los actuadores neumáticos Figure 89 de Keystone.

Características

  • Diseño compacto con interfaz de montaje NAMUR estandarizada y comprobada en el mercado que reduce los gastos de instalación y la complejidad, mientras aumenta el actuador
  • El cuerpo de aluminio negro anodizado de la válvula solenoide F791A se suministra con sujetadores de acero inoxidable de manera estándar, lo que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
  • Aptas para uso con actuadores neumáticos de doble y simple acción
  • La función de 5/2 o 3/2 vías se puede seleccionar mediante la placa intercambiable de configuración del puerto.
  • El retorno de aire del instrumento (lazo cerrado) es una capacidad integral de la placa de configuración del puerto 3/2 que permite que el aire de instrumentos limpio y seco se dirija a los resortes del actuador neumático durante el carrera del resorte del actuador para proteger así al actuador de una atmósfera contaminada
  • Alta capacidad de caudal de 1100 L/min (1/4” puertos) y hasta 3000 L/min (1/2” puertos) garantiza que el solenoide F791A sea adecuado para la mayoría de los actuadores y proporciona un excelente tiempo de respuesta
  • Anulación manual biestable (girar y bloquear) incluida de forma estándar
  • Clasificación de la protección de entrada al IP65 (Nema 4,4X)
  • Disponible con una sola bobina (solenoide/resorte) o configuración de doble bobina (solenoide/solenoide)
Idoneidad del voltaje
CC: 24 y 48, CA: 24, 48, 110, 120, 230 V
Clasificación de temperatura
(-25°C a 60°C) (-13°F a 140°F)
Clasificación de presión
2 a 8,3 bar (30 a 120 psi)
Caudal
1100 Lmin-1 a 6,3 bar/kV 0,9/CV = 1,04
3000 Lmin-1 a 6,3 bar/kV 2,45/CV = 2,84
Función de la válvula
3 vías - 3/2 normalmente cerrada, 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto
Clasificación IP
IP65 (NEMA 4,4X)
Conexiones neumáticas
1/4 BSPP o 1/4 NPT, 1/2 BSPP o 1/2 NPT
Entorno de operación
Corrosivo, peligroso, en interiores, en exteriores
Aplicaciones
Para usarse con actuadores neumáticos Keystone F89

Documentos y dibujos