Emerson-P-bC6L20K7D0ZHF

bCOM6-L2000 Módulo COM Express robusto de Xeon de Intel E3-1501Lv6 de 2,1GHz de 8 GB de ECC

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

Referencia
bC6L20K7D0ZHF
Familia de COMe
Intel bCOM6-L2000 V6
CPU
Intel E3-1501Lv6 2,1GHz
Alimentación de CPU
25 W
Núcleos/frecuencia
4
Memoria
ECC de 8 GB
Almacenamiento
Ninguna
Ethernet
1 10/100/1 000BASE-T
USB
4 USB 3.0, 8 USB 2.0
Sistema operativo
Soporte para Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a +85 °C

Características

  • Diseño robusto con procesador y memoria soldados.
  • Procesadores de arquitectura Intel Core y Xeon más recientes
  • Tamaño básico compatible con COM Express con distribución de pines de conector Tipo 6
  • Gestión térmica dinámica con tecnología de refrigeración patentada que admite un alto rango de temperatura de funcionamiento sin sobrecalentamiento ni degradación del rendimiento.